| Contacto
Contacte a nuestros ingenieros hoy para empezar a diseñar robots autónomos de alto rendimiento adaptados a sus necesidades.
+52 33 2101 2540 | ventas.mx@maxongroup.com | Guadalajara, México
Desafortunadamente, algo salió mal. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.
Cerrar mensaje
El servomotor IDX está disponible con un controlador de posición integrado, regulador de motor/velocidad y sensor de temperatura en el bobinado. Puede combinarse con reductores planetarios o en ángulo recto, y ofrece la opción de freno. Además, el motor compacto IDX puede configurarse para funcionar con un controlador de motor externo. Su carcasa de alta calidad cuenta con un grado de protección IP65, lo que garantiza una excelente resistencia al polvo y al agua, ideal para las aplicaciones más exigentes.
+52 33 2101 2540 | ventas.mx@maxongroup.com | Guadalajara, México
                
                
                
                
              +52 33 2101 2540 | ventas.mx@maxongroup.com | Guadalajara, México
Enviar una solicitudDesafortunadamente, algo salió mal. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.
Cerrar formulario
No pierda esta oportunidad de profundizar en el fascinante mundo de los actuadores eléctricos y su impacto en la robótica moderna y dinámica a través de animados debates con nuestros colaboradores