IDX
| Motores eléctricos compactos

Servomotor compacto y altamente eficiente.

La serie IDX es adecuada para todas aquellas aplicaciones que requieren motores brushless (BLDC) de baja tensión. Pueden utilizarse de forma flexible en la industria, la robótica y la intralogística, pero también en máquinas de producción con movimientos de ejes X, Y y Z. Los servomotores IDX disponen de todas las opciones de conexión, las cuales pueden modificarse para satisfacer requisitos especiales. Después de conectarlos, funcionan inmediatemente, ya que se suministran configurados. La solución ideal para su proyecto de automatización con:

Alta densidad de potencia
Grado de protección IP65
Configurable en línea
IDX

¡Muchas gracias!

Sus datos han sido enviados.

Cerrar mensaje

¡Lo lamentamos!

Desafortunadamente, algo salió mal. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Cerrar mensaje
| Descargue el folleto IDX ahora

Conozca más acerca de la solución "plug & play" de maxon

El servomotor IDX está disponible con un controlador de posición integrado, regulador de motor/velocidad y sensor de temperatura en el bobinado. Puede combinarse con reductores planetarios o en ángulo recto, y ofrece la opción de freno. Además, el motor compacto IDX puede configurarse para funcionar con un controlador de motor externo. Su carcasa de alta calidad cuenta con un grado de protección IP65, lo que garantiza una excelente resistencia al polvo y al agua, ideal para las aplicaciones más exigentes.

1

Su información

| Contacto

Contacte a nuestros ingenieros hoy para empezar a diseñar robots autónomos de alto rendimiento adaptados a sus necesidades.

+52 33 2101 2540 | ventas.mx@maxongroup.com | Guadalajara, México

mexico-building 2024_300x300

| Contacto

Contacte a nuestros ingenieros hoy para empezar a diseñar robots autónomos de alto rendimiento adaptados a sus necesidades.

+52 33 2101 2540 | ventas.mx@maxongroup.com | Guadalajara, México

Enviar una solicitud