strain wave gear_604x604
| Reductores strain wave

Reductores strain wave - de alta precisión, compactos y eficientes.

Los reductores strain wave de maxon son un tipo de reductor especial en el que la precisión y el tamaño compacto son lo más importante. Este tipo de reductor se utiliza a menudo en aplicaciones que requieren un control exacto del movimiento y una buena trasmisión de torque en un espacio reducido. Gracias a su exclusiva tecnología dentada, este reductor de onda de deformación ofrece una alta eficiencia y una buena reversibilidad. Los reductores strain wave son ideales para su uso en aplicaciones que requieren un control de movimiento de precisión y una transmisión de torque elevado enun diseño extramadamente compacto. Sus campos de aplicación ideales son: Robótica, industria aeroespacial, tecnología médica y sistemas ópticos.

Gran eficiencia
Alta ridigez de torsión
Reversibilidad
strain wave gear_604x604

¡Muchas gracias!

Sus datos han sido enviados.

Cerrar mensaje

¡Lo lamentamos!

Desafortunadamente, algo salió mal. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.

Cerrar mensaje
| Desgargue la ficha técnica ahora

Descubra más sobre la tecnología de reductores strain wave de maxon y sus avanzadas capacidades técnicas.

Los reductores strain wave son una tecnología excepcional que resulta imprescindible en numerosas aplicaciones de alta precisión. Su funcionamiento, basado en la deformación elástica de la corona flexible, permite transmitir movimientode forma precisa, eficiente y sin holgura. Por su combinación de alta precisión, tamaño compacto y fiabilidad, los reductores de onda de deformación son la opción preferida en aplicaciones técnicas exigentes. Sobre todo para aquellas aplicaciones que necesitan movimientos precisos, el reductor strain wave ofrece una combinación insuperable de potencia, larga vida útil y eficiencia.

1

Su información *

2

Privacy

| Contacto

Póngase en contacto con nuestro equipo de ingeniería en maxon México

+52 33 2101 2540 | ventas.mx@maxongroup.com | Guadalajara, México

mexico-building 2024_300x300

| Contacto

Póngase en contacto con nuestro equipo de ingeniería en maxon México

+52 33 2101 2540 | ventas.mx@maxongroup.com | Guadalajara, México

Enviar una solicitud